Belgium Français
La solution ACTIVE Cockpit est utilisée sur un site de production pour enregistrer, traiter et visualiser l’ensemble des données pertinentes de l’usine.

ACTIVE Cockpit

L’interface digitale repensée offre encore plus de convivialité et de transparence pour mettre en place des améliorations durables en production.

Rexroth Store
Des employés debout devant la solution ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

La plateformede communication interactivepour votre production

En savoir plus
Vidéo présentant l'ACTIVE Cockpit Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit

Traitement et visualisation des données de production en temps réel

Regarder la vidéo

Optimisez votre production de manière rapide et efficace avec ACTIVE Cockpit

L’amélioration continue est à la base de tout process de production efficace. Seul l’accès rapide aux données pertinentes offre la réactivité et la fiabilité d’analyse nécessaires à l’optimisation des process et à la prévention des erreurs en production.

La plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit affiche les données de production pertinantes En tant que solution logicielle interactive, ACTIVE Cockpit traite et affiche les données de production en temps réel. ACTIVE Cockpit met en réseau les applications informatiques telles que la planification de la production, la gestion des données qualité et la communication avec la partie logicielle des machines et des usines. Les informations constituent la base de la prise de décisions et des améliorations de processus.


Logiciel interactif

  • Traitement et affichage des données de production en temps réel
  • La mise en réseau intelligente permet de réduire le temps de traitement des informations
  • La collecte, le traitement et la visualisation en temps réel de toutes les données pertinentes d’un site de production permettent d’échanger des informations entre les opérateurs, les machines et les process dans l’atelier

Employé debout devant la solution ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Applications disponibles

  • La solution peut être étendue rapidement et facilement avec les applications suivantes : LeanIndicator, DeviationManager, Diagramm
  • Vous pouvez mener à bien vos process d’amélioration plus efficacement grâce à des analyses claires et une définition des tâches précise
  • Logiciel interactif pour le diagnostic et l’optimisation des machines

Industrie connectée

  • La collecte, le traitement et la visualisation en temps réel des données d’un site de production permettent d’échanger des informations entre les opérateurs, les machines et les process dans l’atelier
  • Logiciel interactif pour le diagnostic et l’optimisation des machines et des process, ainsi que la gestion des perturbations
  • Conformité aux standards web et ouverture aux applications tierces
  • Connexion facile aux systèmes back-end (MES/ERP, Nexeed, Promaster, autre MES sur demande)

Vue de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

ACTIVE Cockpit – Mise à disposition et visualisation des données de production en temps réel

Interface utilisateur de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
  • Interface utilisateur Tableau de bord de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Tableau de bord

  • Interface utilisateur personnalisée

    Service spécifique au client

  • Interface utilisateur Vues de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Vues

  • Interface utilisateur Réunions depuis plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Réunions d'équipes

  • Interface utilisateur bloc-notes de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Fonctionnalité bloc-notes et tableau blanc

  • Interface utilisateur sécurité des données de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Sécurité des données

  • Interface utilisateur Desklink de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Desklink

  • Interface utilisateur AreaManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AreaManager

  • Interface utilisateur DeviationManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    DeviationManager

  • Interface utilisateur CardIdentification de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    CardIdentification

  • Interface utilisateur AppConnector de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AppConnector

  • Interface utilisateur LeanIndicator de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    LeanIndicator

  • Interface utilisateur AppDiagramm de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    AppDiagramm

  • Interface utilisateur WebFrame de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    WebFrame

  • Interface utilisateur WebFrame CheckIn de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    WebFrame CheckIn

  • Interface utilisateur du gestionnaire du personnel de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

    Applications évolutives

Interface utilisateur Tableau de bord de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur Tableau de bord de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Tableau de bord

  • Mise à disposition sur place de toutes les données pertinentes
  • Publication d’informations issues de différents formats de fichiers
    (ex. : Excel, PowerPoint, vidéo)

Interface utilisateur personnalisée
Interface utilisateur personnalisée

Service spécifique au client

  • Bosch Rexroth propose à ses clients des services à la demande, comme la création de l’architecture du flux de valeurs

Interface utilisateur Vues de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur Vues de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Vues

  • Compilation rapide des données et documents, par exemple pour réunions quotidiennes d’amélioration
  • Gestion des droits utilisateurs individualisée, telle que lecture, modification, suppression
  • Possibilité d’affichage et d’utilisation des informations par les différents services. Actualisation des documents par Desklink
  • Tri et affichage des informations pertinentes sans modification du fichier d’origine

Interface utilisateur Réunions depuis plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur Réunions depuis plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Réunions d'équipes

  • Les opérateurs peuvent attribuer un nom par usine
  • Sélection libre des éléments de rapports de réunions et structure personnalisable
  • Edition automatique des rapports incluant les données pertinentes et les annexes

Interface utilisateur bloc-notes de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur bloc-notes de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Fonctionnalité bloc-notes et tableau blanc

  • Fonction bloc-notes pour la communication avec d’autres collaborateurs ou transmission pour escalation
  • Fonction d’annotations sur écran tactile pour mise en exergue et commentaire directement dans ACTIVE Cockpit
  • Visualisation et transmission des informations pertinentes (par exemple en cas de dysfonctionnement, possibilité de prendre une photo avec une tablette et de la transmettre directement à ACTIVE Cockpit pour analyse par l’équipe)

Interface utilisateur sécurité des données de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur sécurité des données de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Sécurité des données

  • Transmission cryptée via SSL de toutes les données, y compris l’envoi d’e-mails
  • L’application utilise des méthodes de « programmation défensive », qui soumettent toutes les saisies à une vérification préalable
  • La définition des rôles et des autorisations régule l’accès au système et empêche les erreurs lors de la saisie de données.
  • Les mots de passe sont cryptés afin d’empêcher toute violation en cas de base de données compromise. Toutes les entrées utilisateur sont contrôlées pour vérifier qu’elles sont correctes et ne contiennent pas de code malveillant.
  • Les requêtes indirectes à la base de données excluent toute possibilité d’attaque (« Injection de code SQL »).

Interface utilisateur Desklink de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur Desklink de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Desklink

  • Numérisation rapide de données issues de différents formats de fichiers, par exemple, Excel, Word, PowerPoint
  • Mise à jour automatique des données
  • Changement de statut interactif des widgets

Interface utilisateur AreaManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur AreaManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AreaManager

  • Gestion hiérarchisée des utilisateurs et des contenus
  • Allègement de la charge pour les administrateurs centraux
  • Partage de widgets entre zones permettant une gestion de contenu inter-hiérarchie
  • Tableaux de bord configurables séparément pour chaque zone

Interface utilisateur DeviationManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur DeviationManager de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

DeviationManager

  • Création et gestion des réunions sur les incidents avec analyse et attribution des erreurs aux acteurs concernés
  • Système de ticket visuel facile à utiliser pour le suivi, y compris le management des risques
  • Adaptabilité à différents systèmes de gestion des écarts via une interface web ouverte (ex. : MES ProMaster, Nexeed)
  • Enregistrement manuel des écarts (sécurité, qualité, coût, livraison) et communication entre applications

Interface utilisateur CardIdentification de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur CardIdentification de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

CardIdentification

  • Enregistrement sur l’ACTIVE Cockpit via une carte d’identification
  • Inutile de saisir manuellement les données de l’utilisateur

Interface utilisateur AppConnector de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur AppConnector de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AppConnector

  • Pour l’intégration d’applications développées en interne à ACTIVE Cockpit
  • Extension individuelle de la fonctionnalité de génération d’applications client dans la plateforme ACTIVE Cockpit

Interface utilisateur LeanIndicator de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur LeanIndicator de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

LeanIndicator

  • Enregistrement et gestion des écarts de qualité et de sécurité
  • Grande transparence grâce à un aperçu clair des incidents par jour, mois ou année.
  • Possibilité de joindre autant de fichiers que vous le voulez à un incident, les versions des fichiers identiques sont précisées
  • Configuration flexible des ICP avec Unicode

Interface utilisateur AppDiagramm de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur AppDiagramm de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

AppDiagramm

  • Analyse et présentation faciles et pratiques des données
  • Accès indépendant aux données (indépendant du service informatique)
  • Transformation, consolidation et préparation selon vos exigences
  • Différentes sources de données sélectionnables

Interface utilisateur WebFrame de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur WebFrame de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

WebFrame

  • Consultation de contenu internet
  • Intégration d’applications web tierces via une URL
  • Utilisation de vignettes pour les widgets Webframe

Interface utilisateur WebFrame CheckIn de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur WebFrame CheckIn de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

WebFrame CheckIn

  • Enregistrement unique dans ACTIVE Cockpit (authentification unique)
  • Transfert automatique des droits utilisateur à des applications web tierces avec aperçu en direct des applications web
  • Support pour les liens profonds : accès direct aux pages d’application web telle que Rapports
  • Indépendance DBMS, prise en charge : MySQL, MS-SQL, PostgreSQL

Interface utilisateur du gestionnaire du personnel de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth
Interface utilisateur du gestionnaire du personnel de la plateforme de communication interactive ACTIVE Cockpit de Bosch Rexroth

Applications évolutives

  • Tirez parti des avantages d’ACTIVE Cockpit, système ouvert et personnalisable
  • ACTIVE Cockpit prend en charge plusieurs applications et systèmes collaboratifs
  • Ajoutez vos applications personnelles à l’éventail d’utilisations possibles
  • Intégrez vos propres fonctions et applications à l’aide d’AppConnector et de la programmation web
  • Développement d’applications spécifiques sur demande par Bosch Rexroth